/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    Pressostat différentiel Smart DCM

    Les pressostats différentiels électroniques Smart DCM sont des dispositifs de mesure de la pression contrôlés par microprocesseur. Adaptés à diverses applications, : enregistrement de précision, surveillance et contrôle des pressions de système.

    Aperçu

    Les pressostats différentiels électroniques Smart DCM DIFF sont des appareils de mesure de la pression contrôlés par microprocesseur pour des pressions différentielles de 0 à 20 bar. Ils sont adaptés à une très large gamme d’applications, ceci incluant enregistrement de précision, surveillance et contrôle des pressions de système. Ils sont fournis complets avec un connecteur M12x1 incliné et sont montés directement sur le tuyau via deux raccords filetés internes G1/4".

    Caractéristiques et avantages:
    • Collecteur ouvert
    • Configurable en tant que moniteur de fenêtre min./max.
    • Délai d’insertion/retrait réglable
    • Hystérésis définie par point de consigne et point de déclenchement
    • L’affichage graphique LCD peut être tourné (par jalons de 90 degrés, par logiciel) pour une meilleure lisibilité
    • L’IHM peut pivoter librement à 310 degrés
    • Électronique d’autocontrôle
    Certificats::
    • CE
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • Honeywell

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • Honeywell
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70
    • Brand : Honeywell