/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    Capteurs de pression différentielle Smart SN DIFF supportés par un microprocesseur

    Discontinué

    Les transmetteurs de pression différentielle à microprocesseur de la série Smart SN DIFF de Honeywell FEMA mesurent les pressions différentielles et les pressions relatives dans 6 plages de pression allant de 0-100 mbar à 0-20 bar.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La série de capteurs de pression différentielle à microprocesseur Smart SN DIFF de Honeywell FEMA mesure les pressions différentielles et les pressions relatives dans 6 plages de pression allant de 0-100 mbar à 0-20 bar. Les transmetteurs de pression différentielle conviennent parfaitement à une grande variété d'applications, notamment la mesure, la surveillance et le contrôle précis des pressions différentielles. Les principales applications sont la surveillance des pompes et des filtres.

    Features & Benefits:
    • Fonction de restauration
    • Fonction d'avertissement pour défaut de capteur, surcharge et surchauffe
    • Réglage manuel du zéro
    • Code à 4 chiffres permettant le verrouillage
    • Fonctions d'affichage Smart SN : Affichage de la pression différentielle actuelle en bar, Pa, psi et %.
    • Affichage de la sortie analogique actuelle (tension ou puissance)
    • Avertissement -Affichage avec codes d'erreur visibles
    • Rotation de l'affichage graphique par pas de 90°, possible au moyen d'un logiciel
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Differential Pressure, Relative
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Pressure Type : Differential Pressure, Relative