/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    Capteurs de pression Smart SN supportés par un microprocesseur

    Discontinué

    Smart SN Transducteurs de pression à microprocesseur

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les capteurs de pression Smart SN à microprocesseur sont des capteurs de pression électroniques robustes à microprocesseur de la série Smart SN de Honeywell FEMA qui mesurent les pressions relatives dans les plages de -1 ...+1 bar et 0-40 bar. Ils sont particulièrement adaptés à une utilisation comme capteurs de pression dans les domaines de la construction mécanique, de l'ingénierie d'approvisionnement, de la technologie environnementale et du CVC. Les appareils peuvent être installés directement dans la conduite de pression à l'aide du filetage extérieur G1/2". La saisie des points de commutation est facile grâce au clavier et à l'écran graphique largement dimensionnés. Des versions à 2 et 3 fils sont disponibles, ainsi que des versions pour utilisation avec du courant alternatif.

    Features & Benefits:
    • Fonction de restauration
    • Fonction d'avertissement pour défaut de capteur, surcharge et surchauffe
    • Réglage manuel du zéro
    • Un code à 4 chiffres permet le verrouillage
    • Fonctions d'affichage Smart SN
    • Affichage de la pression actuelle
    • Affichage de la sortie analogique actuelle (tension ou puissance)
    • AVERTISSEMENT - Affichage des codes d'erreur visibles
    • Rotation de l'affichage graphique par pas de 90°, possible au moyen d'un logiciel
    Certifications:
    • Toutes les versions 2 fils sont homologuées SIL2 selon la norme IEC 61508
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 80
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 80
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 80
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Pressure Type : Overpressure Relative