Commutateurs et capteurs de pression
Médiateur de pression d'emballage spécial/Joint membrane
Un médiateur de pression d'emballage spécial / un joint à membrane FEMA Automation sont nécessaires si des fluides agressifs, visqueux ou cristallisants doivent être tenus à l'écart du capteur de pression réel.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Un médiateur de pression d'emballage spécial / un joint à membrane FEMA Automation sont nécessaires si des fluides agressifs, visqueux ou cristallisants doivent être tenus à l'écart du capteur de pression réel. Un médiateur de pression est également indispensable pour éviter les cavités si un nettoyage facile des conduites d’alimentation est important. Les interrupteurs de pression des dispositifs d’évaluation et de pression forment une unité autonome. Le milieu de remplissage du liquide de transmission transmet la pression moyenne de la membrane de séparation à l’élément de mesure. Le milieu de remplissage M 20 est sûr pour un usage alimentaire et peut supporter des températures allant de 40 à +300 °C. Il convient également aux applications industrielles.