/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Kits réflecteurs

    Kit de réflecteur longue portée

    Discontinué

    Le 6500-LRK est un kit de réflexion longue portée pour les détecteurs de fumée à faisceau projeté de type réfléchissant 6500 et 6500S.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le 6500-LRK est un kit de réflexion longue portée pour les détecteurs linéaires de fumée 6500 et 6500S. Le kit longue portée comprend trois réflecteurs supplémentaires de 20 cm x 20 cm, qui peuvent être montés en carré en complément du réflecteur fourni, permettant au détecteur d’être utilisé pour des portées de 70 m à 100 m.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER