/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Contrôleurs de pression ambiante

    Dispositif de scellement

    Appareil d’étanchéité P2 inclus dans le champ d’application des limiteurs SDBAM. Peut également être mis à jour sur demande avec des contrôleurs de pression.

    Aperçu

    Appareil d’étanchéité P2 inclus dans le champ d’application des limiteurs SDBAM. Peut également être mis à jour sur demande avec des contrôleurs de pression. Avec les pièces d’étanchéité disponibles en tant qu’accessoires (désignation de type : P2), comprenant une plaque d’étanchéité et une vis à trou transversal, la tige de réglage du point de consigne et le différentiel de commutation peuvent être couverts

    et scellés. Les pièces d’étanchéité peuvent également être mises à jour. Les vis de réglage vernies sont également couvertes.