/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de choc et de vibration

    Détecteur de choc piézo sans fil

    Discontinué

    Les détecteurs de chocs piézo sans fil sont des systèmes d’avertissement pour protéger les fenêtres et les portes contre toute entrée forcée. Ils détectent les ondes de choc qui sont sensibles aux vibrations reçues dans le capteur piézo.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs de chocs piézo sans fil Honeywell constituent des systèmes d’alarme avancés. Ils s’installent près des fenêtres et portes pour vous protéger contre les intrusions. Ils sont des solutions de dissuasion idéales. Ils détectent les intrus avant qu’ils n’aient eu le temps de s’introduire dans le bâtiment. Ils disposent ainsi d’une solution de surveillance préventive de pointe. Ces détecteurs sont faciles à entretenir avec un signal de batterie faible et offrent des réglages de sensibilité avancés pour les adapter à n’importe quelle installation. Ils identifient les ondes de choc grâce à la technologie piézo Honeywell VIPER®, qui est avertie des vibrations par le capteur piézo. Plus résistants à l’usure mécanique et à l’oxydation, ils sont le gage d’une fiabilité et d’une durée de vie supérieures. Alliant une technologie de détection haute précision à un système de traitement du signal avancé, ils offrent une immunité exceptionnelle contre les fausses alertes et réduisent le nombre d’appels passés au service d’assistance, ainsi que les frais connexes.

    Caractéristiques et avantages:
    • Compatible avec les contrôleurs pour professionnels et particuliers de Honeywell
    • Étalonnage simple et interface esthétique
    • Technologie de détection piézo de pointe
    • Haute fiabilité et commodité
    • Facile à installer et sécurisé
    • Coûts et durée d’installation minimes :
    Certificats::
    • CE
    • EN50131-2-6
    • EN50131-1
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security