/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Module de surveillance analogique 6 zones

    Discontinué

    Module de surveillance analogique 6 zones

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les modules de surveillance 6 zones conventionnels sont utilisés pour contrôler des équipements d’alarme conventionnels. Les modules de surveillance 6 zones peuvent être traités à l’aide de sélecteurs décadiques. Les modules de surveillance occupent 6 adresses de module consécutives à partir de celle sélectionnée. Le réglage de la position est sélectionné de 1 à 99 avec les sélecteurs rotatifs-décadiques. Surveillance de ligne indépendante de la continuité de ligne avec résistance d’extrémité de ligne de zone 3K9Ω et alimentation externe du contrôle de présence. Les modules sont alimentés en externe avec une tension de 24V c.c. réinitialisable en externe.

    À l’avant des cartes du module de surveillance, il y a des LED pour les communications et une alarme indépendante par zone. Les modules de zone sont utilisés pour contrôler l’équipement d’alarme de fonctionnement conventionnel à 24V c.c. et l’alarme de consommation, connectés à des lignes de détection supervisées, qui sont contrôlées indépendamment de l’analogique central. Le circuit électronique doit être alimenté par une source externe supervisée, stabilisée et court-circuitable à 24V c.c. avec des batteries de secours afin d’éviter les défaillances dues à une chute de tension. Dans l’ensemble du module, les lignes de détection conventionnelles sont surveillées et contrôlées, ce qui permet de réinitialiser le module en réinitialisant le panneau et l’équipement connecté aux modules par une alimentation auxiliaire de déconnexion de tension externe temporaire.

    La LED de chaque circuit clignote en veille et s’allume régulièrement lorsque l’équipement est en état d’alarme, à la réception d’une condition d’activation des capteurs, de l’équipement ou des boutons qui y sont connectés. Les modules de surveillance à 6 zones sont compatibles avec la plupart des contrôleurs analogiques de Morley-IAS. La connexion des lignes de zone peut être en boucle ouverte avec la fin de ligne (style B avec 6 zones) ou fermée (style A avec 3 zones).

    Caractéristiques et avantages :
    • 6 zones de module de surveillance pour dispositifs conventionnels
    • Communication LED intégrée et alarme par zone
    • Composants électroniques protégés contre les surtensions
    • Garantie de 3 ans
    Certifications :
    • EN54-18
    • Certificat CPD : 0832-CPD-0929
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list