/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée haute sensibilité adressable, Morley

    Discontinué

    Détecteur de fumée haute sensibilité adressable, Morley

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs de fumée intelligents et haute sensibilité offrent une sensibilité extrêmement élevée aux incendies, en détectant les premières particules de combustion. Ils associent une chambre optique brevetée, une diode laser dernier cri et une technologie optique de précision. Cette combinaison améliore la sensibilité du dispositif. L’unité enfichable utilise un circuit de traitement sophistiqué qui intègre des filtres de lissage pour éliminer les bruits environnementaux transitoires pouvant être la cause d’alarmes indésirables.

    Les détecteurs de fumée intelligents et haute sensibilité offrent une bonne réponse aux deux types d’incendie en améliorant le rapport signal/bruit. L’utilisation d’un laser permet de détecter les petites particules (généralement associées à des incendies à combustion rapide), qui ne sont pas aussi facilement détectées par un capteur de fumée photoélectrique standard.

    Avec leur réponse rapide et leur grande précision, ces détecteurs sont particulièrement adaptés aux applications environnementales avec un important investissement en matériel de détection, ou lorsque l’indisponibilité du système de détection et d’alarme aurait des répercussions financières importantes. Ils sont généralement installés dans les salles blanches de l’industrie électronique, les salles de télécommunication et les salles informatiques.

    Caractéristiques et avantages :
    • LED IR de sortie haute puissance extrêmement haute sensibilité et
    • capteur de fumée basé sur amplificateur récepteur IR à gain élevé
    • Performances élevées d’avertissement précoce
    • Réponse efficace aux feux à combustion rapide et aux feux couvants
    • Communication stable avec forte résistance aux interférences
    • Deux LED pour une visibilité à 360°
    Certifications :
    • 2831-CPR-F2558
    • B.00293/19
    • G219063
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS