/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur photo sans fil Agile™

    Détecteur photo sans fil Agile™

    Aperçu

    Le détecteur photo sans fil Agile™ est alimenté par une technologie de réseau maillé robuste fournissant jusqu’à deux chemins de communication à chaque dispositif sans fil. Cela rend le réseau très fiable en empêchant les ruptures de liaison de communication. La technologie de réseau maillé permet des installations flexibles et économiques.

    Le logiciel PC AgileIQ™ permet de gérer le système de détection d’incendie sans fil Agile™. Il permet au PC d’échanger des informations avec les appareils sans fil sans connexion câblée via un dongle USB sans fil. Les dispositifs sans fil peuvent être intégrés de manière transparente dans les contrôleurs existants compatibles avec les protocoles de la série 200, ce qui offre un système d’incendie flexible qui peut être facilement étendu.

    Caractéristiques et avantages :
    • Technologie de communication bidirectionnelle en réseau maillé sans fil
    • Deux chemins de communication vers chaque dispositif sans fil
    • Canaux 18RF à 868MHz
    • Jusqu’à 400 m (437 yards) de portée de communication en air libre
    • Durée de vie moyenne de la batterie : 5 ans
    • Communication en boucle de protocole avancé et PINCE S200
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric