Détecteurs de fumée
Base de relais classique ECO1000
Les socles de relais ECO1000 sont destinées aux têtes de sondes System Sensor® ECO1000 et conçues pour fonctionner dans des systèmes à 2 et 4 fils, avec des bornes à vis fournies pour les connexions électriques et le dispositif d’annonce à distance.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les socles de relais ECO1000 sont destinés aux têtes de sondes System Sensor® ECO1000 et conçus pour fonctionner dans des systèmes à 2 et 4 fils, avec des bornes à vis fournies pour les connexions électriques et le dispositif d’annonce à distance. Des contacts de relais normalement ouverts et fermés sont fournis sur un bornier distinct. Le circuit intégré à la base fournit un courant se limitant au capteur en état d’alarme. La gamme ECO1000 correspond à des détecteurs d’incendie conventionnels qui ont été conçus à l’aide des dernières technologies de fabrication et intègrent une gamme de caractéristiques avancées. Toutes les bases sont équipées d’un ressort de court-circuit pour tester le circuit avant d’installer le détecteur et la continuité du circuit lorsqu’un détecteur est retiré pendant le fonctionnement normal du système. Une fonction d’inviolabilité peut être activée pour empêcher le retrait du détecteur sans l’utilisation d’un outil.
Caractéristiques et avantages:- Gamme de détecteurs ECO1000 acceptée
- Compatible avec les systèmes de sécurité et anti-incendie
- Équipement d’autoprotection
- Détection de retrait du détecteur (système à 2 fils)
- Option LED distante
- Extension de garantie
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : NOTIFIER|System Sensor