/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée optique ECO1003

    Discontinué

    Les capteurs de fumée optiques ECO1003 utilisent des chambres optiques de pointe avec un circuit intégré spécifique à l’application (ASIC) pour une détection rapide et précise des incendies.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les capteurs de fumée optiques ECO1003 utilisent des chambres optiques de pointe avec un circuit intégré spécifique à l’application (ASIC) pour une détection rapide et précise des incendies. Une combinaison de la conception unique de la chambre et d’autres fonctionnalités techniquement avancées prolongera considérablement les intervalles d’entretien avant qu’il ne devienne nécessaire de nettoyer les capteurs. Des télécommandes d’essai à fonctionnement laser peuvent être utilisées conjointement avec la gamme de détecteurs ECO1000 pour tester les alarmes. Elles transmettent des messages codés, ce qui empêche la génération d’alarmes parasites par d’autres dispositifs laser. Avec une portée de plusieurs mètres, l’unité de test portable offre un moyen simple et rapide de tester à distance la gamme des détecteurs ECO1000. Elle élimine le besoin d’un accès physique direct au détecteur par l’utilisateur.

    Caractéristiques et avantages:
    • Conception discrète
    • Faible consommation électrique
    • Compensation automatique de dérive
    • Fonctionne sur les systèmes à 12 et 24 V CC
    • Équipement de test d’alarme à distance avec maintenance facile
    • Option de LED distante
    • Extension de garantie
    Certificats::
    • VDS
    • LPCB
    • CE
    • EN54-7:2000 (Amendement 1)
    • EN54-5:2000 (Amendement 1) Classe A1R ; CEA 4021
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Honeywell Security
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • Honeywell Security
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor
      • System Sensor
    • Brand : ESSER|Honeywell Security|Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor|System Sensor