/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée optique Esser

    Discontinué

    Détecteur de fumée optique qui fonctionne selon le principe de diffusion de la lumière pour garantir une détection sûre et précoce des incendies.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Détecteur de fumée optique qui fonctionne selon le principe de diffusion de la lumière pour garantir une détection sûre et précoce des incendies. Réagit bien aux incendies à feu lent et naissant. Détecteur d’incendie intelligent doté d’une intelligence décentralisée, d’un test automatique des fonctions, d’un mode de défaillance de l’unité centrale de traitement, d’une mémoire des données d’alarme et de fonctionnement, d’un indicateur d’alarme, d’un adressage logiciel et d’une indication de fonctionnement. Le détecteur est fourni avec un isolateur intégré. Un indicateur distant peut être connecté.

    Certifications :
    • CE
    • RoHS
    • VdS
    • BOSEC
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER