Détecteurs de fumée
FAAST LT-200 EB 1 voie, prêt pour la boucle
FAAST LT-200 EB 1 voie, prêt pour la boucle
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le système avancé de détection d’incendie actif FAAST LT-200 EB est un système de détection d’incendie actif avancé et équipé d’un détecteur de fumée laser. Possible de connecter 2 pipelines max à 1 voie. Le FAAST LT dispose d’un coupleur esserbus préconfiguré pour la connexion à la ligne de bus en anneau esserbus.
Caractéristiques et avantages :- Système à 1 canal pour connecter un maximum de 2 pipelines
- Coupleur esserbus intégré et préconfiguré
- Capteurs laser hautement sensibles pour une stabilité maximale
- 9 niveaux de sensibilité réglables à partir de 0,07 % LD/m
- Niveaux de préalarme programmables
- Logiciel PipeIQ pour une configuration intuitive du système, une configuration et une maintenance dans un
- affichage à LED simple avec indicateur de défaut détaillé
- Un pendule de débit d’air unique indique le débit d’air actuel du canal
- 10 vitesses de ventilation réglables
- Volume de fonctionnement à partir de 26 dB(A) (avec ventilateur niveau 1)
- Des algorithmes de détection sophistiqués réduisent les alarmes intempestives
- Mémoire d’événements intégrée jusqu’à 2244 événements
- Capteur de débit ultrasonique pour une mesure précise du débit du tuyau
- Interface USB
- Indice de protection IP 65
- Unité de filtration intégrée amovible
- Menu de fonctionnement en 24 langues
- Approuvé pour les exigences de la norme EN 54-20 classes A, B et C avec les informations suivantes :
- Longueur max. de pipeline de 200 m (656 ft) par voie
- 20 orifices max. pour la classe C par voie
- 10 orifices max. pour la classe B par voie
- 3 orifices max. pour la classe A par voie
- br/>
- Approuvé pour les exigences de la norme EN 54-20 classes A, B, C en utilisant la pré-alarme avec les informations suivantes :
- Longueur de pipeline max. de 120 m (393 ft) par voie
- 12 orifices max. pour la classe C par voie
- 4 orifices max. pour la classe B par voie
Autres
- Brand
- ESSER
- System Sensor
- Detector Type
- Aspirating
Autres
- Brand
- ESSER
- System Sensor
- Detector Type
- Aspirating
- Brand : ESSER|System Sensor
- Detector Type : Aspirating