/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée par aspiration conventionnel 1 canal FAAST LT 200 (1 capteur)

    Discontinué

    Le détecteur de fumée par aspiration FAAST LT s’adapte à de nombreuses applications de classe C.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur de fumée par aspiration FAAST LT s’adapte à de nombreuses applications de classe C.

    FAAST LT combine les technologies éprouvées de détection d’aspiration pour offrir une détection de fumée fiable avec une installation et une maintenance facilitéeLe détecteur comprend un capteur de fumée à haute sensibilité, des capteurs de débit d’air à ultrasons et une conception mécanique interne qui protège les composants vulnérables contre les menaces environnementales et humaines.Sa conception lui permet d'afficher de base toutes les informations nécessaires à son exploitation sans interfaces supplémentaires:

    •Affichage instantané du niveau de particules ainsi que du débit d'air

    •Affichage sélectif des défauts

    •L’appareil est simple à installer et facile à mettre en service grâce au logiciel PIPE IQ qui permet de réaliser la conception du réseau aéraulique ainsi que le paramétrage du détecteur.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor