/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur Fireray RV

    Discontinué

    Détecteur Fireray RV

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs Fireray d’ESSER se composent d’un émetteur et d’un récepteur infrarouges intégrés. Le signal est réfléchi par un prisme et analysé par l’élément récepteur. L’unité de transmission/réception contient un actionneur électrique qui assure une orientation optimale du rayon IR. L’actionneur électrique dans la tête du détecteur permet un alignement manuel à distance via la télécommande et son affichage LCD, son clavier et son indicateur laser. Le mécanisme d’alignement automatique permet de maintenir la tête du détecteur parfaitement alignée avec le prisme réfléchissant, indépendamment des vibrations ou du mouvement du bâtiment. Une alarme se déclenchera si le signal atteint le seuil. L’intégration sur la boucle et la fonction de réinitialisation s’effectue via le transpondeur esserbus (réf. 808623). L’intégration et la réinitialisation sur ligne conventionnelle s’effectuent via le même transpondeur. Le détecteur nécessite une tension d’alimentation séparée de 24 V CC. Le Fireray est installé à environ 0,3 à 0,8 m (0,98 à 2,6 ft) sous le plafond et son réflecteur avec la même distance de plafond opposée. Il ne doit y avoir aucun obstacle reflétant la zone de transmission (environ 2 degrés).

    Caractéristiques et avantages :
    • Boîtier compact
    • Portée de 5 m à 50 m (16 à 164 ft), 5 m à 100 m (16 à 328 ft) et 50 à 100 m (164 à 328 ft)
    • Design robuste
    • Commande du système à distance
    • Alignement assisté par LASER
    • Compensation automatique de la contamination
    • Réglage électrique à distance de l’orientation de la tête du détecteur
    • La surveillance et la réinitialisation sont effectuées via le transpondeur esserbus (réf. 808623) pendant le fonctionnement en boucle
    Certifications :
    • VdS
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER