Détecteurs de fumée
Détecteur de fumée photoélectrique série FSP-951
Les détecteurs de fumée enfichables intelligents Notifier série FSP-951 sont conçus pour la performance et l’esthétique.
Les détecteurs de fumée intelligents enfichables Notifier série FSP-951 sont conçus pour la performance et l’esthétique. Une nouvelle conception moderne, élégante et contemporaine et une chambre de détection optique améliorée sont conçues pour détecter la fumée produite par une large gamme de sources de combustion conformément à des normes de code plus strictes. La sensibilité du détecteur de la série FSP-951 peut être programmée dans le logiciel de centrale d’alarme. La sensibilité est surveillée en continu et signalée au contrôleur. La capacité d'ID de point permet de définir l'adresse de chaque détecteur à l'aide de commutateurs d'adresse numériques rotatifs, fournissant un emplacement exact du détecteur pour une maintenance sélective lorsque la contamination de la chambre atteint un niveau inacceptable. Le FSP-951R est un détecteur capable de tester à distance pour une utilisation avec les boîtiers de détecteurs de conduit de la série DNR. Les détecteurs de série FSP-951 sont disponibles pour les applications FlashScan® et CLIP comme désigné.
Caractéristiques et avantages :- Nouveau profil moderne pour une esthétique améliorée
- Faible courant de veille
- Technique de communication stable avec immunité au bruit
- homologué UL/ULC : S911
- Approuvé FM
- CSFM : 7272-0028:0503
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Smoke Detector
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Product Type
- Smoke Detector
- Brand : NOTIFIER
- Product Type : Smoke Detector
Autres
Data Sheet
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.