Détecteurs de fumée
Détecteur de fumée thermique photoélectrique série FSP-951
Détecteurs de fumée FSP-951 intelligemment conçus pour la performance et l'esthétique avec un nouveau design moderne, élégant et contemporain
Les détecteurs de fumée FSP-951 sont des détecteurs de fumée intelligents conçus pour la performance et l'esthétique et remplacent directement la série FSP-851. Une nouvelle conception moderne, élégante et contemporaine et une chambre de détection optique améliorée sont conçues pour détecter la fumée produite par une large gamme de sources de combustion conformément à des normes plus strictes. Les deux thermistances électroniques ajoutent une détection thermique à température fixe de 135 °F (57 °C) sur le FSP-951. Le FSP-951R est un détecteur capable de tester à distance pour une utilisation avec les boîtiers de détecteurs de conduit de la série DNR. Les détecteurs de la série FSP-951 sont disponibles pour les applications FlashScan® et CLIP, car la sensibilité du détecteur de la série FSP-951 peut être programmée dans le logiciel de la centrale d’alarme. La sensibilité est surveillée en continu et signalée au contrôleur. La capacité d'ID de point permet de définir l'adresse de chaque détecteur à l'aide de commutateurs d'adresse numériques rotatifs, fournissant un emplacement exact du détecteur pour une maintenance sélective lorsque la contamination de la chambre atteint un niveau inacceptable
Caractéristiques & Avantages :- Connexion en boucle SLC à deux fils
- Adressable par dispositif
- Conception unique à source unique pour répondre rapidement et de manière fiable à un large éventail d'incendies
- Étanchéité contre la contre-pression
- Conçu pour le montage direct sur surface ou boîtier électrique
- homologué UL/ULC : S1115
- Approuvé FM
- CSFM : 7272-0028:0503
Autres
- Brand
- Notifier
- System Sensor
Autres
- Brand
- Notifier
- System Sensor
- Brand : Notifier|System Sensor
Autres
Data Sheet
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.