/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée d’essai à distance série FSP-951

    Les détecteurs de fumée plug-in intelligents de la série NOTIFIER® FSP-951 sont conçus pour la performance et l'esthétique et remplacent directement la série FSP-851.

    Aperçu
    Les détecteurs de fumée plug-in intelligents de la série NOTIFIER® FSP-951 sont conçus pour la performance et l'esthétique et remplacent directement la série FSP-851. Une nouvelle conception moderne, élégante et contemporaine et une chambre de détection optique améliorée sont conçues pour détecter la fumée produite par une large gamme de sources de combustion conformément à des normes de code plus strictes. La sensibilité du détecteur de la série FSP-951 peut être programmée dans le logiciel de centrale d’alarme. La sensibilité est surveillée en continu et signalée au contrôleur. La capacité d'ID de point permet de définir l'adresse de chaque détecteur à l'aide de commutateurs d'adresse numériques rotatifs, fournissant un emplacement exact du détecteur pour une maintenance sélective lorsque la contamination de la chambre atteint un niveau inacceptable. Les deux thermistances électroniques ajoutent une détection thermique à température fixe de 57 °C (135 °F) sur le FSP-951T. Le FSP-951R est un détecteur capable de tester à distance pour une utilisation avec les boîtiers de détecteurs de conduit de la série DNR. Les détecteurs de série FSP-951 sont disponibles pour les applications FlashScan® et CLIP comme désigné. Caractéristiques & Avantages ;
    • Connexion de boucle SLC à deux fils.
    • L’unité utilise une base pour le câblage.
    • Compatible avec les systèmes de protocole FlashScan® et CLIP.
    • Technique de communication stable avec immunité au bruit.
    • Adressage rotatif et décimal par appareil.
    • Conçu pour répondre à la norme UL 268 7e édition.
    • Préréglage d'usine à une sensibilité nominale de 1,5 % pour le niveau de seuil d'alarme du panneau.
    • L'affichage DEL « clignote » lorsque l'unité est interrogée (communiquant avec le panneau d'incendie) et se verrouille en état d'alarme.
    • Courant de veille faible.
    Certifications :
    • homologation UL/ULC : S1115
    • Approuvé FM
    • CSFM : 7272-0028:0503
    • Certifié SP 9001
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Smoke Detector

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Product Type
      • Smoke Detector
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Product Type : Smoke Detector
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    FSP-951RA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fsp-951ra-photo-rt-notifier-white-ulc-primaryimage
    FSP-951RA
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-fsp-951ra-photo-rt-notifier-white-ulc-primaryimage
    FSP-951RA-IV
    FSP-951RA-IV