/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée par faisceau haute sensibilité

    Discontinué

    Détecteur de fumée par faisceau haute sensibilité

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs de fumée par faisceau haute sensibilité se composent d’un émetteur, d’un réflecteur et d’un contrôleur utilisé pour la programmation, l’étalonnage et les tests. Leur distance de fonctionnement est comprise entre 10 et 150 mètres (33 et 492 ft). Ils fournissent également une unité de gestion pour les tests à distance et une fonction de réinitialisation automatique pour l’interruption du faisceau infrarouge.

    Certifications :
    • EN54 Partie 12