Détecteurs de fumée
Détecteur de fumée haute sensibilité
Détecteur de fumée haute sensibilité
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le capteur de fumée intelligent à gain élevé et haute sensibilité VIEW™ est un produit NOTIFIER unique qui offre une sensibilité extrêmement élevée aux incendies, en détectant les premières particules de combustion. Pour ce faire, une chambre optique brevetée associée à une diode LED IR haute puissance avancée et à une technologie optique de précision, associée à un amplificateur récepteur IR haut gain supérieur unique, améliore la sensibilité de l’appareil.
La chambre est soutenue par des circuits de traitement sophistiqués et des microprocesseurs dotés d’algorithmes de filtre de lissage pour éliminer les conditions de bruit environnemental transitoires et éviter les alarmes intempestives. À l’aide d’un capteur intelligent de type ponctuel, le système VIEW™ n’a pas de temps de transit inhérents entre les points de détection et le détecteur, (facteur inhérent aux systèmes d’aspiration) qui retardent la détection d’un incendie, et comme il ne dépend pas d’un seul capteur pour la pièce, aucune dilution ne peut se produire.
Caractéristiques et avantages :- Capteur de fumée avec amplificateur et récepteur IR à gain et sensibilité élevés et sortie LED IR haute puissance.
- Stabilité du signal améliorée grâce à la dernière technologie LED pour les applications professionnelles
- Chambre de fumée repensée pour réduire davantage le risque d’alarmes intempestives
- LED 3 couleurs pour localiser les alarmes et accélérer les diagnostics et la détection des défaillances
- Isolateurs intégrés et contrôlés
- Prise en charge du dernier protocole OPAL qui offre des performances et des capacités de diagnostic supérieures
- Rétrocompatibilité avec les systèmes existants
- Roues codeuses d’adresse à décades
- 2831-CPR-F2557
- B.00293/19
- G219062
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Detector Type
- Photoelectric
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Detector Type
- Photoelectric
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric
- Detector Type : Photoelectric