/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée haute sensibilité

    Capteur de fumée haute sensibilité

    Aperçu

    Le capteur de fumée intelligent à haut gain et haute sensibilité basé sur un amplificateur 72051EI est un produit System Sensor unique avec une sensibilité extrêmement élevée aux conditions d’incendie, capable de détecter les premières particules de combustion. C’est un détecteur de fumée enfichable et adressable, adapté aux applications à très haute sensibilité. Ces capteurs sont conçus pour la protection des zones ouvertes et ne doivent être connectés qu’aux centrales d’alarme (CIE) qui utilisent un protocole de communication propriétaire compatible pour la surveillance et le contrôle.

    Le détecteur exécute un algorithme de compensation de dérive pour déterminer le niveau de contamination par la poussière et donne une indication du niveau de dérive à la centrale CIE. Ce détecteur de fumée contient un isolateur. Si vous installez le dispositif avec isolateur, consultez la documentation du contrôleur pour savoir combien d’isolateurs peuvent être utilisés sur une boucle. Le 72051EI est conçu pour être rétrocompatible avec le 7251.

    Caractéristiques et avantages :
    • Capteur de fumée avec amplificateur et récepteur IR à gain et sensibilité élevés et sortie LED IR haute puissance.
    • Performances élevées d’avertissement précoce
    • Réponse efficace aux feux de liquides à combustion rapide et aux feux couvants
    • Nouvelle plateforme mécanique avec chambre brevetée pour maximiser l’entrée de fumée et l’insensibilité aux alarmes intempestives
    • Meilleure résilience aux alarmes intempestives dues à la poussière
    • Suppression du risque d’alarmes intempestives dues aux insectes
    • Inclut le protocole Advanced série 200
    • Inclut une isolation de court-circuit unipolaire avec contrôle d’état via le protocole Advanced série 200
    Certifications :
    • CE
    • LPCB
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • System Sensor
    • Brand : System Sensor