/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée photoélectrique Série HM

    Discontinué

    Les détecteurs de fumée photoélectriques de la série HM de Honeywell offrent une réactivité élevée, une sensibilité réduite à la poussière et aux alarmes intempestives résultant de la pénétration d’insectes et d’autres débris.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur de fumée photoélectrique de la série HM d’Honeywelle possèdent une nouvelle conception de chambre de détection, résultant de nombreuses années de recherche et développement. Il permet d’améliorer la réactivité, de réduire les variations de sensibilité provoquées par le dépôt de poussières et de réduire les alarmes intempestives résultant de la pénétration d’insectes et d’autres débris. L’unité enfichable utilise un circuit de traitement sophistiqué qui intègre des filtres de lissage pour aider à éliminer les conditions de bruit environnemental transitoires pouvant être la cause d’alarmes indésirables.

    Équipements et avantages :
    • Disponible avec ou sans isolation de court-circuit
    • Double LED intégrée pour une visibilité à 360 Deg
    • Protocole avancé et filtre de lissage pour supprimer les alarmes intempestives
    • Conception améliorée de la chambre à fumée pour réduire les alarmes intempestives créées par la poussière ou la contamination
    • Fiabilité éprouvée dans le monde entier
    Certifications :
    • EN54-17 : 2005
    • EN54-7 : 2000+A1 :2002+A2 :2006
    • Approuvé LPCB
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photoelectric