/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée sans fil Honeywell

    Discontinué

    Le DFS8M est un détecteur de fumée photo-électronique sans fil adapté aux applications résidentielles et commerciales. Il détecte également tous les types de fumée et dispose d’une sirène intégrée.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le DFS8M est un détecteur de fumée photoélectronique sans fil, destiné à des applications résidentielles et commerciales. Il détecte tous les types de fumée et il est doté d’une sirène conformément à la norme européenne EN14604. Lorsque le DFS8M se déclenche, sa sirène intégrée avertit les occupants et la centrale d’alarme envoie un signal au centre de télésurveillance (TS) ou aux utilisateurs finaux afin de déclencher une réaction rapide. D’autres messages peuvent également être transmis au centre de télésurveillance concernant le système d’autoprotection, la maintenance requise et l’état de la pile. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une véritable tranquillité d’esprit puisque leurs détecteurs de fumée sont contrôlés 24 heures sur 24 que ce soit pour constater la nécessité d’une maintenance ou la présence de fumée. Des visites d’entretiens sont automatiquement programmées si le détecteur nécessite un nettoyage ou si sa pile doit être remplacée. Du fait de son fonctionnement sans fil, ce détecteur peut facilement être intégré à des systèmes d’alarme anti-intrusion hybrides et sans fil existants, sans nécessiter aucune interruption de l’activité de l’entreprise ou modification du décor d’un intérieur.

    Caractéristiques et avantages:
    • Chambre de détection optique de pointe : Détection de tous types de fumées grâce au principe de diffusion de la lumière au moyen d’une lumière infrarouge pour mesurer, toutes les 40 secondes, la quantité de fumée dans la chambre
    • Diffuseur sonore piézoélectrique intégré : Sécurité maximale des personnes garantie grâce au déclenchement d’une sirène audible localement, en conformité avec la nouvelle norme européenne EN14604
    • Durée de vie de la batterie : longue autonomie de la batterie de 10 ans pour réduire les coûts de maintenance
    • Haute performance : fréquence radio FM à bande étroite sans fil, 868 à 870 MHz avec anti-brouillage
    • Bouton de test : Garant de la tranquillité d’esprit des utilisateurs, il offre une méthode de test rapide du détecteur pour les installateurs
    Certificats::
    • CE
    • EN14604
    • EN50130-4:1995
    • EN61000- 6-3:2001
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Detection Sensor Type
      • Photoelectric
    • Brand : Honeywell Security
    • Detection Sensor Type : Photoelectric