/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée à sécurité intrinsèque, Notifier

    Discontinué

    Le détecteur de fumée optique adressable à sécurité intrinsèque se compose d’une caméra optique sensible à la diffusion de la lumière. Convient à une utilisation dans toutes les zones sujettes à un risque d’explosion.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur de fumée optique adressable à sécurité intrinsèque se compose d’une caméra optique sensible à la diffusion de la lumière. Convient à une utilisation dans toutes les zones sujettes à un risque d’explosion. Il est possible de programmer différents seuils d’alarme à partir d’un contrôleur. Le détecteur est équipé de deux DEL pour un 360°. Adressage par sélecteurs rotatifs. Nécessite une barrière à sécurité intrinsèque. Certification ATEX EEx ia IIC T5 Baseefa. Tension opérationnelle 15 à 30 VCC. Température de fonctionnement -10°C à +60°C. Humidité relative (sans condensation) 93 %

    Équipements et avantages :
    • Nécessite l’isolateur
    • galvanique de base B501AP Y72221-L4
    • Module IMX-1E
    Certifications :
    • Baseefa08ATEX0278X
    • 2831-CPR-F4266
    • G209130
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER