/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée optique IQ8Quad FM

    Discontinué

    Les détecteurs de fumée optiques garantissent une détection précoce et sûre des incendies. Les détecteurs sont fournis avec un isolateur intégré et un indicateur de détecteur parallèle peut être connecté.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Le détecteur de fumée optique garantit une détection précoce et sûre des incendies. Les détecteurs sont fournis avec un isolateur intégré et un indicateur de détecteur parallèle peut être connecté. Il s’agit d’un détecteur d’incendie intelligent doté d’une intelligence décentralisée, d’un test automatique des fonctions, d’un mode de défaillance de l’unité centrale de traitement, d’une mémoire des données d’alarme et de fonctionnement, d’un indicateur d’alarme, d’un adressage logiciel et d’une indication de fonctionnement.Équipements et avantages :
    • Détection précoce et sûre des incendies
    • Intelligence décentralisée
    • Fonction de test automatique du mode de défaillance du processeur
    • Mémoire des données d'alarme
    • Indicateur d'alarme
    • Adressage progressif et indication de fonctionnement
    Certifications :
    • VdS
    • BOSEC
    • FM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER