Détecteurs de fumée
Détecteur linéaire de fumée LRMX
Détecteur linéaire de fumée LRMX
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le détecteur linéaire de fumée LRMX avec boîtier en plastique ABS résistant aux flammes se compose d’un détecteur et d’une unité de commande et de contrôle. Le LRMX a une portée de 40 m (131 ft) en utilisant un seul réflecteur. Pour les plages plus longues, vous devez prendre en compte le réflecteur défini pour l’amélioration de plage correspondante. La connexion à l’esserbus et la réinitialisation sont effectuées via le transpondeur esserbus 808623. Cet appareil nécessite une alimentation en tension externe de 24 V CC pour la séparation galvanique des potentiels de tension CC et le convertisseur de tension réf. 781337 doit être utilisé pour éviter les défauts à la terre.
Caractéristiques et avantages :- Tête de détecteur motorisée
- Mise en service intuitive avec auto-réglage automatique
- Fonctionnement protégé contre les perturbations grâce au suivi électromécanique automatique de la tête du détecteur pendant les mouvements du bâtiment
- Accès optimal via une unité de commande à distance au niveau des yeux
- Représentation claire de tous les états via l’affichage central sur l’unité opérationnelle
- Haut niveau de protection IP pour une utilisation dans des conditions environnementales difficiles
- Activation et réinitialisation via le transpondeur esserbus 808623 pendant le fonctionnement de la boucle
- EN 54-12
- VdS
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER