Détecteurs de fumée
Émetteur haute puissance OSID OSE-HP-01
Les émetteurs OSID haute puissance OSE-HP-01 sont alimentés par batterie et interagissent avec un imageur OSID pour fournir un avertissement précoce de la détection de fumée.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les émetteurs OSID haute puissance OSE-HP-01 sont alimentés par batterie et interagissent avec un imageur OSID pour fournir un avertissement précoce de la détection de fumée. OSID est une nouvelle technologie de détection de fumée par balayage. Grâce à une technologie de balayage à double longueur d'onde et d'imagerie optique pour un avertissement précoce de détection de fumée, OSID offre une solution économique, fiable et facile à installer qui résout les problèmes habituels de détection de fumée tels que les alarmes intempestives et les difficultés d'alignement. Le système OSID mesure la densité de fumée qui traverse des faisceaux de lumière projetés dans la zone de protection. Un même imageur OSID peut ainsi détecter jusqu’à sept émetteurs pour une couverture complète. Le système OSID comprend jusqu'à sept émetteurs, pour les unités d'imageur couvrant 45° et 90°, répartis sur le périmètre de la zone protégée, et un imageur installé du côté opposé. Chaque élément peut être installé directement en surface ou fixé au moyen des supports fournis. Des émetteurs dont la batterie a une autonomie pouvant atteindre trois à cinq ans permettent également de réduire la durée d’installation et le coût.
Équipements et avantages :- Imagerie optique avec puce d’imagerie CMOS
- Journal des événements embarqué pour les diagnostics de défaut et d’alarme
- Tolérance élevée aux alarmes intempestives dues au mouvement du bâtiment, poussière transitoire, vapeur et intrusion d'objets solides
- Tolérant à la dérive d'alignement
- Mise en service automatique en moins de dix minutes
- Configuration simple des commutateurs DIP
- Exigences de maintenance simples et faciles
- Trois seuils d'alarme sélectionnables
- Voyants d'état pour incendie,
- Interface d'alarme conventionnelle de panne et d'alimentation pour une intégration simple du système d'incendie
- UL
- ULC
- FM
- AFNOR
- CE - CEM et CPD
- VdS
- ActivFire
- BOSEC
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Fire-Lite
- Gamewell-FCI
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Xtralis
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Fire-Lite
- Gamewell-FCI
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Xtralis
- Brand : Farenhyt|Fire-Lite|Gamewell-FCI|Morley-IAS|NOTIFIER|Xtralis