/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Détecteurs de fumée

    OSID - Emetteur OSE-HPW – haute puissance 24 V (alimentation externe).

    Discontinué

    The OSID Emitters by ESSER are a part of Honeywell and provides high power light source. These emitters generate two light sources such as UV and IR which are the evaluated by an OSID receiver.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les émetteurs OSID de forte puissance.

    Ces émetteurs génèrent deux sources lumineuses UV et IR, dont le signal est analysé par le récepteur OSID.

    Ces émetteurs forte puissance sont un choix idéal pour les applications à température élevée et pour les longues distances.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • Xtralis

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • NOTIFIER
      • Xtralis
    • Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|Xtralis