/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Capteur optique et thermique double S-Quad

    Discontinué

    Double capteur optique et thermique S-Quad

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les doubles capteurs optiques et thermiques S-Quad sont des capteurs analogiques véritablement intelligents qui combinent un traitement local dans le capteur et un traitement dans le contrôleur pour obtenir une réponse immédiate aux incendies réels tout en minimisant le risque d’alarmes intempestives. La détection optique est effectuée par la chambre optique à double angle, qui a deux LED (LED1 et LED2) de transmission, plus un récepteur infrarouge. Normalement, les mesures sont prises à intervalles réguliers aux deux angles de la chambre. Le panneau utilise les deux lectures pour former un rapport. Le rapport est utilisé pour compenser le capteur optique, produisant une réponse très plate aux différents types d’incendie. Il existe des bandes distinctes de rapports qui définissent la présence de types de fumée, de poussière ou de vapeur. Le double capteur optique est donc capable de distinguer certains aérosols dans l’environnement. De plus, le capteur intègre une plage dynamique étendue pour éviter de saturer à cause de grands signaux d’alarmes intempestives. Le capteur est donc adapté à une utilisation dans des conditions où de la vapeur ou des particules de poussière peuvent parfois être présentes.

    Caractéristiques et avantages :
    • Gamme complète de capteurs avec diverses technologies de détection avancées, notamment pour la chaleur, la dispersion optique à double angle et le monoxyde de carbone (CO)
    • La détection combinée du monoxyde de carbone par la chaleur et la dispersion optique à double angle permet un niveau plus élevé d’insensibilité aux alarmes intempestives en présence de vapeur, tout en maintenant l’intégrité de la détection des incendies
    • Chaque détecteur possède des réglages de sensibilité certifiés qui conviennent à certains environnements/applications et qui peuvent être programmés pour différents moments de la journée si nécessaire
    • Isolateur de court-circuit dans chaque dispositif
    • Connexion d’entrée/sortie configurable pour indication à distance ou séquences sonores entièrement synchronisées par supervision via la centrale d’alarme
    • Le diffuseur sonore a un volume et des tonalités réglables pour correspondre aux diffuseurs sonores du système
    • Surveillance des éléments du diffuseur sonore et protection contre les surcharges pour assurer le fonctionnement même en cas de défaut de câble
    Certifications :
    • Homologué LPCB
    • CE
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent