/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Capteur de chaleur optique double S-Quad (noir)

    Double capteur de chaleur optique S-Quad (noir)

    Aperçu

    Les capteurs de chaleur à double optique sont des capteurs analogiques véritablement intelligents qui combinent un traitement local dans le capteur et un traitement dans le panneau de commande pour obtenir une réponse immédiate aux incendies réels tout en minimisant le risque d’alarmes intempestives.

    Caractéristiques et avantages :
    • Technologies de détection avancées, y compris la chaleur, la dispersion optique à double angle, le monoxyde de carbone (CO)
    • Détection combinée du monoxyde de carbone avec dispersion optique à double angle
    • Chaque capteur possède des réglages de sensibilité certifiés et adaptés à certains environnements
    • Connexion entrée/sortie configurable pour indicateur à distance
    • Sortie sonore synchronisée et compatible avec la gamme de dispositifs d’alarme visuelle S-Quad EN54-23
    • Isolateur de court-circuit dans chaque dispositif
    Certifications :
    • EN54-17
    • EN54-18
    • EN54-5
    • EN54-7
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent