/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée conventionnel optique série S300

    Discontinué

    Le détecteur de fumée conventionel Notifier SD-851E A se compose d’une chambre optique sensible à la diffusion de la lumière.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur de fumée conventionel Notifier SD-851E A se compose d’une chambre optique sensible à la diffusion de la lumière. Sensibilité programmable via un périphérique externe. Prêt pour le test par laser de contrôle à distance. Voyant d'alarme. Sortie pour répéteur d'alarme. Possibilité de traitement par le biais d’un module supplémentaire.

    Équipements et avantages :
    • Compensation de dérive automatique
    • Sensibilité programmable Fonctions de maintenance avancées via unité de test portable à distance
    • Conception à profil bas
    • Consommation de courant faible
    • Indicateur d'état du détecteur à LED bicolore
    • Fonction d'alarme adressable
    Certifications :
    • 2831-CPR-F4261 pour EN54-7
    • G202013
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor