/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    TITANUS PRO SENS® EB

    Discontinué

    TITANUS PRO SENS® EB

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    TITANUS PRO SENS® EB est une unité de base pour montage mural, prête à accueillir un module détecteur DM-TP-xx. TITANUS PRO SENS® EB peut être directement connecté à la boucle esserbus/alimentée. L’unité est fournie avec une feuille avant pour un fonctionnement à tube unique.

    Caractéristiques et avantages :
    • Pré-configuré pour connecter un module détecteur DM-TP-xx
    • Affichage de l’état optique pour l’indication d’alarme et de défaut sur la feuille avant
    • Extensible pour intégrer jusqu’à deux modules de détection DM-TP-xx pour connecter un deuxième tube
    • Orifices pour deux tubes d’aspiration de diamètre extérieur 25 mm (0,98 po)
    • Orifice pour tube de retour d’air
    Certifications :
    • VdS
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER