Détecteurs de fumée
Relais local VESDA-E VEA 40 StaX
Le relais local VESDA-E VEA StaX permet la signalisation des emplacements d'alarme à partir des détecteurs via des relais et fournit un montage pour les modules d'entrée de boucle de panneau d'incendie à l'intérieur de l'armoire.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le relais local VESDA-E VEA StaX permet la signalisation des emplacements d'alarme à partir des détecteurs via des relais et fournit un montage pour les modules d'entrée de boucle de panneau d'incendie à l'intérieur de l'armoire. Ils sont directement alimentés et contrôlés à partir de détecteurs. Selon la configuration, les détecteurs VEA peuvent alimenter et contrôler jusqu’à trois relais StaX. Chaque relais StaX fournit 40 connexions de relais correspondant à 40 tubes sur un détecteur VEA offrant une adressabilité complète.
Caractéristiques et & avantages :- 40 relais
- Chaque relais réagit à un événement de fumée situé sur un tube du détecteur
- Fournit le montage de modules BUS à l’intérieur de l’armoire
- Armoire IP 40 (non testé UL)
- Montage facile avec support en acier en option
- UL
- ULC
- EN 54-20
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Xtralis
Autres
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Xtralis
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis