Détecteurs de fumée
Détecteur de fumée sans fil avec diffuseur sonore intégré
Le détecteur de fumée sans fil avec diffuseur sonore détecte tous les types de fumée et dispose d’une sirène intégrée. Il convient aux applications résidentielles et commerciales.
Le détecteur de fumée sans fil avec diffuseur sonore identifier tous les types de fumées selon le principe de diffusion de la lumière au moyen d’une lumière infrarouge pour mesurer la quantité de fumée dans la chambre, toutes les 10 secondes. Le détecteur avec diffuseur sonore fait partie intégrante d’une solution puissante, compatible avec l’alarme anti-intrusion résidentielle Domonial, et les centrales d’alarmes commerciales G2 et Galaxy Dimension.
Caractéristiques et avantages:- Chambre de détection optique de pointe
- Capteur à protocole double
- Diffuseur sonore piézoélectrique intégré
- Dessus de la chambre et cache du détecteur amovibles
- Le capteur est capable d’identifier une chambre sale et d’envoyer un message « Nettoyez-moi » à la centrale d’alarme
- Témoins lumineux
- Bouton Test
- Conformité totale aux normes EN
- Pile longue durée, 4 ou 5 ans (selon le protocole utilisé), entraînant une réduction des coûts de maintenance
- CE
- EN14604
- HSC-DF8M-02-EN (0211)-DS-E
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : Honeywell Security
- Detection Sensor Type : Photoelectric
Sales Sheet
Slide Presentations
Brochure
Installation Instructions
Data Sheet
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.