Transmetteurs de température et d’humidité
Capteurs de température/d’humidité/CO2
Les capteurs CO2/Température/Humidité de Trend sont conçus pour surveiller la concentration en dioxyde de carbone et la température de l’air.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Une gamme de capteurs CO2 conçus pour surveiller la concentration en dioxyde de carbone et la température de l’air. Les capteurs utilisent la technologie non dispersive infrarouge (NDIR) avec une fonction d’étalonnage automatique pour empêcher la dérive de la mesure et pour éliminer la nécessité d’un nouvel étalonnage. La gamme se compose d’un capteur de conduit et de quatre capteurs d’espace. Les capteurs d’espace sont disponibles avec les options de capteur d’humidité et/ou un affichage à 4 chiffres. L’affichage défile continuellement à travers les valeurs mesurées et peut afficher la température, l’humidité relative et le CO2. Le capteur de conduit dispose d’un couvercle à libération rapide pour faciliter l’installation.
Caractéristiques et avantages:- Bon marché
- Sonde de température à thermistance de haute qualité
- Option de contrôle de l’humidité pour capteur d’espace
- Affichage numérique en option pour capteur d’espace
- Boîtier IP67 (capteur de conduit)
Autres
- Brand
- Trend
Autres
- Brand
- Trend
- Brand : Trend