/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Transmetteurs de température et d’humidité

    Transmetteur de température, d’humidité et de CO2

    Discontinué

    Les transmetteurs de température AQS définissent de nouvelles normes en matière de mesure du CO2 dans les applications de CVC. Le fonctionnement est conçu sur le principe de l’infrarouge.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les transmetteurs de température AQS définissent de nouvelles normes en matière de mesure du CO2 dans les applications de CVC. Le fonctionnement est conçu sur le principe de l’infrarouge. Une procédure sans étalonnage permet de pallier le vieillissement de la source infrarouge et de garantir une stabilité à long terme. Les AQS fournissent une sortie analogique comprise entre 0 et 10 V pour le CO2 et la température et sont conçus pour les applications de chauffage, ventilation et climatisation (CVC). Ils sont adaptés au câblage direct avec des entrées universelles et à tension régulée. De plus, les transmetteurs de température AQS-KAM-xx sont équipés d’un capteur de température passif intégré. Le capteur de température AQS-KAM-RH-V est équipé d’un capteur d’humidité relative.

    Caractéristiques et avantages:
    • Une technologie sans calibrage
    • Une stabilité exceptionnelle à long terme
    • Sans entretien
    • Bride de montage universelle