/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Transmetteurs de température et d’humidité

    Sonde de température LoRaWAN

    Sonde de température LoRaWAN

    Aperçu

    La R718CT est une sonde de température utilisée pour détecter la température dans des endroits difficiles d’accès : température de l’air de décharge, température de congélateur, température de canalisations d’eau ou d’autres utilisations générales où une sonde est requise pour détecter une température...

    Caractéristiques et avantages :
    • S’intègre à la solution de gestion à distance des bâtiments Honeywell Remote Building Manager
    • Détection du thermocouple
    • Niveau de protection du capteur de thermocouple externe : Type T thermocouple IP67
    • Gestion de l’alimentation améliorée pour une plus grande autonomie de la batterie
    • Spectre d’étalement de saut de fréquence (FHSS)
    • Compatible avec LoRaWAN Classe A