/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Transmetteurs de température et d’humidité

    Sonde de température extérieure Honeywell

    Discontinué

    L’émetteur d’humidité/La sonde de température extérieure combinés H7508B intègre un capteur d’humidité relative de 3 % de type capacitif avec une sortie de température de 0 à 10 V CC ou une sonde de température NTC de 20 kOhm dans un boîtier unique.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    L’émetteur d’humidité/La sonde de température extérieure combinés H7508B intègre un capteur d’humidité relative de 3 % de type capacitif avec une sortie de température de 0 à 10 V CC ou une sonde de température NTC de 20 Kilo Ohms dans un boîtier unique. Le H7508B peut être utilisé pour le contrôle, la surveillance des témoins et alarmes dans les installations commerciales ou industrielles.

    Caractéristiques et avantages:
    • Élément de détection de température NTC 20k ou 0 à 10 V CC
    • Large plage de détection
    • Élément de détection de type capacitif pour l’humidité relative
    • Boîtier spécial pour application extérieure
    Certificats::
    • EN 60529
    • EN 60730-1