/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Transmetteurs de température et d’humidité

    Sonde de température d’insertion PRT

    La sonde de température d’insertion PRT est destinée à la mesure de la température et les applications de conduit et d’immersion. Sonde en acier inoxydable de 6 mm de diamètre convenant aux applications d’immersion, s’adaptant aux poches existantes.

    Aperçu

    La sonde de température d’insertion PRT est destinée à la mesure de la température et les applications de conduit et d’immersion. Elle est équipée d’une sonde en acier inoxydable de 6 mm de diamètre qui convient aux applications d’immersion de mise à jour et s’adapte aux poches existantes. Des poches en laiton et en acier inoxydable sont disponibles. Un joint en mousse est installé et une option de bride à profondeur réglable est disponible pour une utilisation en tant que capteur de conduit, permettant d’ajuster la profondeur d’insertion.

    Caractéristiques et avantages:
    • Précision PT100
    • Connexion simple à deux fils
    • Trois versions différentes de température
    • Sondes en acier inoxydable (courtes et longues)
    • Boîtier IP67
    • Électronique fixée sur la tête
    • Entrée de conduit M20 avec presse-étoupe M16
    • Convient à la mise à jour
    • Kit de montage universel disponible
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend