/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Transmetteurs de température et d’humidité

    Sonde de température moyenne T/AV

    Discontinué

    La sonde de température moyenne Trend pour les applications de conduites CVC (chauffage, ventilation et climatisation) où la mesure ponctuelle est inadéquate.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La sonde de température moyenne Trend pour les applications de conduites CVC (chauffage, ventilation et climatisation) où la mesure ponctuelle est inadéquate. La température est détectée sur toute la longueur du tube en cuivre flexible par l’élément de détection avec une caractéristique de type PT100. La longueur de 100 mm du tube rigide et la plaque de montage réglable permettent aux entretoises d’isoler les conduites. L’électronique montée dans un boîtier résistant aux intempéries fournit une sortie de 4 à 20 mA.

    Caractéristiques et avantages:
    • Précision PR100
    • Clips de fixation inclus
    • Température détectée sur toute la longueur du tube
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend