/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Transmetteurs de température et d’humidité

    Sonde de température T/PC

    Discontinué

    Les sondes de température T/PC sont utilisées pour mesurer avec précision les températures de surface. Convient à une utilisation dans des endroits exposés et pour une surface plane.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les sondes de température T/PC sont utilisées pour mesurer avec précision les températures de surface. Convient à une utilisation dans des endroits exposés et pour une surface plane. L’électronique montée sur un boîtier de raccordement fournit une sortie entre 4 et 20 mA. Boîtier classé IP67 avec entrée de conduit M20 équipé d’un presse-étoupe M16. Fourni avec un collier de serrage solide à montage rapide adapté aux tuyaux d’un diamètre allant jusqu’à 203 mm (8 po).

    Caractéristiques et avantages:
    • Précision PT100
    • Raccordement simple à 2 fils
    • Sortie 4-20 mA
    • Sonde en acier inoxydable
    • Boîtier IP67 (NEMA6)
    • Entrée de conduit M20 avec presse-étoupe M16
    • Collier de serrage à montage rapide ou attaches de câble
    Certificats::
    • IP67
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend