/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de température

    Sonde de température à bulbe type câble KTFxx

    Les sondes de température à bulbe de type câble KTFxx peuvent être utilisées comme sondes d'immersion et d'air de conduit. Ainsi que pour les installations d’eau chaude/froide utilisant des éléments de détection Pt1000, NTC 10k, NTC 20k ou Ni1000.

    Aperçu

    Les sondes de température à bulbe de type câble KTFxx de Honeywell peuvent être utilisées comme sondes d'immersion et d'air de conduit. Ainsi que pour les installations d’eau chaude/froide utilisant des éléments de détection Pt1000, NTC 10k, NTC 20k ou Ni1000. Les nouveaux capteurs KTFxx ne sont plus livrés avec un ressort, qui n’est pas nécessaire avec les nouveaux puits d’immersion WS et WM de plus petit diamètre. Lors de la fixation de nouveaux capteurs dans d’anciens puits d’immersion VFxx, commander l’accessoire VF-SPRING.

    Caractéristiques et avantages:
    • Élément de détection de température Pt1000, NTC 10k, NTC 20k ou Ni1000
    • Sondes en acier inoxydable, indice de protection IP65
    • Haute Précision
    Certificats::
    • CE
    • EAC
    Caractéristiques

    Autres

    • Cable Length
      • 2 metre
      • 2
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Mounting Type
      • Universal inch
      • Universal inch

    Autres

    • Cable Length
      • 2 metre
      • 2
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Mounting Type
      • Universal inch
      • Universal inch
    • Cable Length : 2 metre|2
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Mounting Type : Universal inch|Universal inch