/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de température

    Sonde de température pour conduit

    Les sondes de température de conduit LF20 sont conçues pour être montés sur conduit et utiles dans les systèmes de ventilation et de climatisation pour mesurer la température de refoulement, de retour ou de l'air extérieur.

    Aperçu

    Les sondes de température de conduit LF20 sont utilisées dans les systèmes de ventilation et de climatisation pour mesurer la décharge, le retour ou la température de l’air extérieur. Elles sont conçues pour le montage sur conduite. Les capteurs sont adaptés à une utilisation dans des systèmes utilisant des éléments de détection de température Pt 100, Ni 1000, Pt 1000, NTC 10k ou NTC 20k.

    Caractéristiques et avantages:
    • Élément de détection de température Pt 100, Ni 1000, NTC 10k ou NTC 20k
    • Large plage de détection
    • Haute Précision
    Certificats::
    • EN0B-0723GE51 R0616
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell BMS EMEA
      • Saia Burgess Controls (SBC)
    • Number of Wiring Terminals
      • 2

    Autres

    • Brand
      • Honeywell BMS EMEA
      • Saia Burgess Controls (SBC)
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Brand : Honeywell BMS EMEA|Saia Burgess Controls (SBC)
    • Number of Wiring Terminals : 2