Capteurs de température
Sondes de température d’immersion et de conduit d’air
Les sondes de température d’immersion et de conduit d’air ne sont pas polarisées. Ainsi, la connexion des fils en sens inverse n’entraînera aucun dysfonctionnement.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les sondes de température d’immersion et de conduit peuvent être utilisées pour l’eau chaude et froide ainsi que pour les applications pour conduit d’air dans des systèmes utilisant des éléments de détection Pt 1000, NTC 10k ou NTC 20k. Les capteurs dotés d’un puits d’immersion en acier inoxydable peuvent également enregistrer la température de l’eau potable.
Caractéristiques et avantages:- Élément de détection de température Pt 1 000, NTC 10k ou NTC 20k
- Large plage de détection
- Haute Précision
- Choix de trois longueurs de sonde différentes : 65, 150, 300 et 400 mm
- Modèles disponibles avec la valeur nominale IP54 ou IP65
- 1⁄4 de tour de vis du couvercle à baïonnette pour une installation rapide
- Trous de montage externes, inutile de retirer le couvercle
- Certifié EN0B-0724GE51 R1017.
Autres
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 150
- Brand
- Honeywell BMS EMEA
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Duct + Well inch
- Duct + Well inch
Autres
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 150
- Brand
- Honeywell BMS EMEA
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Duct + Well inch
- Duct + Well inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : -40
- Maximum Operating Ambient Temperature : 150
- Brand : Honeywell BMS EMEA
- Number of Wiring Terminals : 2
- Mounting Type : Duct + Well inch|Duct + Well inch