/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de température

    Sonde de température pour conduit PF20

    Les sondes de température de conduit PF20 sont utilisées dans les systèmes de ventilation et de climatisation pour mesurer la décharge, le retour ou la température de l’air extérieur. Conçues pour montage sur conduit.

    Aperçu

    Les sondes de température de conduit PF20 sont utilisées dans les systèmes de ventilation et de climatisation pour mesurer la décharge, le retour ou la température de l’air extérieur. Elles sont conçues pour le montage sur conduite. Ces sondes sont adaptées à une utilisation dans des systèmes utilisant des éléments de détection de température NTC 20k. La sonde de température de conduit a un manchon en acier inoxydable et la gaine de câble est en PVC. Elle a une humidité de 5 à 95 %, ce qui est sans condensation. Il est donc utilisé dans les systèmes de ventilation et de climatisation pour mesurer la température de décharge, de retour et de l’air extérieur.

    Caractéristiques et avantages:
    • Élément de détection de température NTC 20k
    • Large plage de détection
    • Haute Précision
    Certificats::
    • Certifié EN 60529
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -30
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Air Duct inch
      • Air Duct inch

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -30
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Air Duct inch
      • Air Duct inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -30
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70
    • Brand : Honeywell
    • Number of Wiring Terminals : 2
    • Mounting Type : Air Duct inch|Air Duct inch