/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de température

    Sonde de température RF

    Discontinué

    Sonde de température RF

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le thermostat RT3 INNCOM by Honeywell est une sonde de température intelligente équipée d’un émetteur-récepteur RF conçu pour signaler la température. Cette sonde de température est utilisée lorsque le thermostat n’est pas idéalement situé, par exemple à proximité de la source de chaleur/refroidissement de la chambre. Le RT3 surveille à distance la température de la chambre, où le thermostat doit être situé à proximité de la source de chaleur/refroidissement.

    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40 degree Celsius
    • Brand
      • Honeywell Hospitality
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius
    • Mounting Type
      • Wall inch

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40 degree Celsius
    • Brand
      • Honeywell Hospitality
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius
    • Mounting Type
      • Wall inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 40 degree Celsius
    • Brand : Honeywell Hospitality
    • Product Type : Sensor Degrees Celsius
    • Mounting Type : Wall inch