/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de température

    Sonde de température spatiale

    T7470A1009 est équipé d'une sonde de température ambiante NTC de 20k et peut être directement câblé aux différents contrôleurs Honeywell.

    Aperçu

    Le T7470A1009 est équipé d’une sonde de température spatiale NTC 20 k et peut être directement câblé aux contrôleurs Honeywell suivants : W7750A,B, W7751B,D,F,H, W7752D,E,F,G, W7753A, W7761A, W7762A, WW7763C,D,E, Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20.

    Caractéristiques et avantages:
    • Montable directement sur un mur
    • Plage de fonctionnement de 43 à 104°F / de 6 à 40°C
    • Boîtier IP 30
    • Compact
    Certificats::
    • CE
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 6
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40
    • Brand
      • Honeywell
    • Type of Terminals
      • Spring
      • Spring
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Internal Wall inch

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 6
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40
    • Brand
      • Honeywell
    • Type of Terminals
      • Spring
      • Spring
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Internal Wall inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 6
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 40
    • Brand : Honeywell
    • Type of Terminals : Spring|Spring
    • Number of Wiring Terminals : 2
    • Mounting Type : Internal Wall inch