/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Capteurs de température

    Sonde de température d’immersion série VFF

    Les sondes de température d’immersion de la série VFF sont utilisées dans les applications de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude domestique, pour lesquelles des mesures de température à réponse rapide sont requises.

    Aperçu

    Les sondes de température d’immersion de la série VFF sont utilisées dans les applications de chauffage, de refroidissement ou d’eau chaude domestique, pour lesquelles une réponse rapide est requise. Les bornes de la sonde de température ne sont pas polarisées ; par conséquent, même si les fils sont connectés en sens inverse, aucun dysfonctionnement ne se produira. La sonde de température d’immersion VFF est fourni avec une classe de protection IP 65 et un câble de 2,5 m.

    Caractéristiques et avantages:
    • Temps de réponse rapide
    • Plage de fonctionnement de -20 à +140 C (avec NTC10k : de -20 à +110 C)
    • Installation facile
    • Longueur de puits réglable
    • Matériau du corps en acier inoxydable
    Certificats::
    • EN0B-0721GE51 R0717D
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 140
    • Cable Length
      • 2.5
      • 2.5 metre
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • In Pipe inch

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 140
    • Cable Length
      • 2.5
      • 2.5 metre
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • In Pipe inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 140
    • Cable Length : 2.5|2.5 metre
    • Brand : Honeywell
    • Number of Wiring Terminals : 2
    • Mounting Type : In Pipe inch