/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Outils d’ingénierie

    Outil de mise en service mobile

    Le contrôleur de pièce basé sur CentraLine BACnet MS/TP est configuré via l’application CL-ROOMUP, prenant en charge l’unité de ventilo-convecteur, le contrôle de la qualité de l’air, le chauffage par le sol, le plafond chaud et refroidi.

    Aperçu

    Les contrôleurs de pièce basés sur CentraLine BACnet MS/TP sont configurés via l’application CL-ROOMUP, prenant en charge l’unité de ventilo-convecteur, le contrôle de la qualité de l’air, le chauffage par le sol, le plafond chaud et refroidi, ainsi qu’applications de chauffage par radiateur. Il est même possible de gérer un mélange de ces applications dans un seul contrôleur.

    La famille de contrôleurs de pièce MERLIN fournit un contrôle flexible, configurable et axé sur la demande, permettant de réduire les dépenses d’énergie et d’améliorer la fonctionnalité et l'efficacité des bâtiments modernes.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • CentraLine

    Autres

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine